PMFL / PMFH / SV

Prikaži več
PMFL / PMFH / SV

Shows 3 product(s)

027B2021

SV 1

Velikost dovodnega priključka [mm]: 25.7, Maks. delovni tlak [bar]: 28, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 65

027B2023

SV 3

Velikost dovodnega priključka [mm]: 25.7, Maks. delovni tlak [bar]: 28, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 65

027B2024

SV 4

Velikost dovodnega priključka [mm]: 21.8, Maks. delovni tlak [bar]: 28, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 120