SV 3

027B2023

Velikost dovodnega priključka [mm]: 25.7, Maks. delovni tlak [bar]: 28, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 65

Podatki o izdelku

Bruto masa 10.1 Kilogram
Neto masa 6.689 Kilogram
Volume 20.671 Liter
EAN 5702422036784

 

Balance pipe Solder conn. size 1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size 1 in
Differential pressure max[bar] 16 bar
Differential pressure max[psi] 232 psi
Float housig material Low temperature steel
Hladilna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
Ime izdelka Float valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP SV
Kategorija I
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 28 bar
Maks. delovni tlak [psig] 406 psig
Material Low temperature steel
Material priključkov Low temperature, steel
Nazivna zmogljivost R134a [kW] 10 kW
Nazivna zmogljivost R134a [TR] 2.84 TR
Nazivna zmogljivost R22 [kW] 13 kW
Nazivna zmogljivost R22 [TR] 3.7 TR
Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW] 9.7 kW
Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR] 2.76 TR
Nazivna zmogljivost R717 [kW] 64 kW
Nazivna zmogljivost R717 [TR] 18.2 TR
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Float Valve
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pogoji nazivne zmog. [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Pogoji nazivne zmog. [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Liquid level regulating valves
Skupina tekočine 1
2
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 65 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 149 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip SV 3
Velikost dovodnega priključka [mm] 25.7 mm
Vrednost Cv [gal/min] 0.16 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 0.14 m³/h
Vrsta priključka pilotne linije Welding
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality