KP-E pressure switches for use in refrigerationand air conditioning systems are equipped withSPDT gold plated contacts and stainless steelbellows.The high-pressure switches are equipped withfailsafe double bellows, whereas the low pressureswitches are equipped with reduced bellowtravel to enhance bellows lifetime.KP-E pressure switches are used to protectagainst excessively low suction pressure orexcessively high discharge pressure.KP-E pressure switches are suitable for HCFC, HFC and HC refrigerants.
Shows 6 product(s)
Pressure switch, KP6EW
null: 8 - 42, Diferencial [bar]: 4 - 10, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP44, Maks. delovni tlak [bar]: 46.5
Pressure switch, KP6EB
null: 8 - 42, Diferencial [bar]: 4, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 46.5
Pressure switch, KP1E
null: -0.2 - 7.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP44, Maks. delovni tlak [bar]: 17
Pressure switch, KP1E
null: -0.9 - 7, Diferencial [bar]: 0.7, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 17
Pressure switch, KP7EW
null: 8 - 32, Diferencial [bar]: 4 - 10, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP44, Maks. delovni tlak [bar]: 32
Pressure switch, KP7EB
null: 8 - 32, Diferencial [bar]: 4, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 32