Pressure switch, KP1E

060-530266

null: -0.9 - 7, Diferencial [bar]: 0.7, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 17

Produktinformation

Bruto masa 0.4 Kilogram
Neto masa 0.364 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN 5702428039635

 

Application note Not applicable for liquid line
Besedilo za prodajo ATEX -20C<ta<+60C
II 3G Ex ic IIB T6 Gc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diferencial [bar] 0.7 bar
Differens [psi] 10 psi
Dodatki Switches accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk anslutning, standard DIN 40430
Električni priključek Screwed cable entry
Električni priključki, moški/ženski Female
Element za zaznavanje tlaka Bellows
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija ponastavitve (Reset) Manual Min
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad Nema (~) 1
Kategorija IV
Količina v pakiranju 32 kos
Komentarji za električne priključke Metal cable gland
Kontaktfunk. SPDT guld
Köldmedium R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R170
R290
R444B
R454A
R454C
R455A
R516A
R600
R600a
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. delovni tlak [bar] 17 bar
Maks. delovni tlak [psig] 246 psig
Maksimalni testni tlak [psig] 138 psig
Max. testtryck [bar] Pe 20 bar
Moč kontakta Ci max: 0,5 nF
Ii max: 0,1 A
Li max: 0,2 uH
Pi max: 1 W
Ui max: 30 V
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R516A
Opis izdelka Pressure Switch
Oprema Bellows stop
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Razpon regulacije 27 inHg - 101 psig
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] 7 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] -0.9 bar
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 40 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 104 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -4 °F
SCIP ID nr 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dokumentproduktnamn KP KPI
Skupina tekočine 1
Soglasje ATEX - Cat. 3 - Zone 2
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
cURus
Temp. okolja Opomba 80 °C/176 °F for max 120 min
Tlak, moški/ženski Female
Tryckansl. std EN 1254-1
Typ KP1E
UL approved refrigerants R516A
Velikost električnega priključka Pg 13.5
Velikost tlačnega priključka 1/4
Vrsta tlačnega priključka Solder, ODF
Zaščitaohišja IP IP30
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality