Shows 6 product(s)
Liquid level switch, LLS 4000, G, 3/4
Vrsta priključka: G, Velikost priključka [mm]: 25, Zaščitaohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 140, Napajalna napetost [V] DC: 24
Liquid level switch, AKS 38
Velikost priključka [mm]: 25, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 28
Liquid level switch, AKS 38, NPT
Vrsta priključka: NPT, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 28