Liquid level switch, AKS 38

148H3206

Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 28

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Podatki o izdelku

Bruto masa 11.188 Kilogram
Neto masa 8 Kilogram
Volume 25.069 Liter
EAN 5702428242196

 

Dodatki Liq. level switch accessories
Hladilna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Ime izdelka Liquid level switch
Kategorija I
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 28 bar
Maks. delovni tlak [psig] 406 psig
Možnost servisiranja Liq. level switch spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Float Switch
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Skupina tekočine 1
2
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
Standard priključka ASME B 16.11
Standardni električni priključek DIN 43650
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 65 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 149 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip AKS 38
Velikost električnega priključka Pg 11
Velikost priključka [in] 1 in
Vrsta priključka Socket weld
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality