Liquid level switch, LLS 4000, G, 3/4

084H6001

Connection type: G, Connection size [mm]: 25, Enclosure rating IP: IP67, Max. Working Pressure [bar]: 140, Supply voltage [V] DC: 24

Product details

Brutto hmotnost 0.382 Kilogram
Čistá hmotnost 0.343 Kilogram
Objem 0.521 Liter
EAN 5702428681261

 

Ambient temperature range [°C] [max] 65 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
Ambient temperature range [°F] [max] 149 °F
Ambient temperature range [°F] [min] -40 °F
Bluetooth signal reach (~) [m] 3 m
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Communication type Bluetooth
Connection Internal/External External
Connection material Steel
Connection size [in] 3/4
Contain batteries No
Electrical connection size 4 pin
Electrical connection standard EN 61076-2-101
Elektrické připojení M12
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní
Enclosure rating IP IP67
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
HMI design Danfoss LLS App
Jazyk produktu Angličtina
Kategorie Art. 4, par. 3
Konstrukce Konfig. NC/NO relé
Materiál těla Nerezová ocel
Max. provozní tlak [bar] 140 bar
Max. Working Pressure [psig] 2031 psig
Output relay current [mA] 200 mA
Output relay DC voltage [V] 30 V
Output relay type Solid state
Parts included Alu gasket
Power consumption [W] 2 W
Product accessories Liq. level switch accessories
Product description Liquid Level Switch
Product group Switches and thermostats
Product Name Description Liquid level switch
Quantity per packing format 1 pc
Refrigerants R22
R404A
R410A
R717
R134a
Rel. Humidity [% RH] [max] 99 %
Rel. Humidity [% RH] [min] 4 %
Rozsah teploty [°C] [max.] 120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Schválení FCC
CE
ANATEL
CMIIT
CMIM
EAC
NBTC
TYSK
Servisovatelný Liq. level switch spare parts
Skladování - teplotní rozsah [°C] [Max] 85 °C
Skladování - teplotní rozsah [°C] [Min] -40 °C
Skladování - teplotní rozsah [°F] [Max] 185 °F
Skladování - teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Skupina kapaliny 1
2
Standard připojení ISO 228-1
Supply voltage [V] DC 24 V
Supply voltage [V] DC 24 V
Temperature range [°F] [max] 248 °F
Temperature range [°F] [min] -58 °F
Typ připojení G
Type LLS 4000
Velikost přípojky [mm] 25 mm

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality