Shows 7 product(s)
Termostatske glave RAE-H, RAE 5035, Tekočinski, Vrsta tipala: Vgrajeno tipalo, 8 °C - 28 °C, M28 Herz
Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in zaklepanje nastavitve temperature; za ventile Herz
Termostatske glave RAE-K, RAE-K 5134, Tekočinski, Vrsta tipala: Vgrajeno tipalo, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in zaklepanje nastavitve temperature; za ventile drugih proizvajalcev, funkcija popolnega zaprtja
RAX-K Termostatske glave, RAX-K 6080, Tekočinski, Vrsta tipala: Vgrajeno tipalo, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Za ventile, ki jih ne izdeluje Danfoss, funkcija popolnega izklopa.
RAX-K Termostatske glave, RAX-K 6180, Tekočinski, Vrsta tipala: Vgrajeno tipalo, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Za ventile, ki jih ne izdeluje Danfoss, funkcija popolnega izklopa.
RAS-CK Termostatske glave, RAS-CK 6525, Tekočinski, Vrsta tipala: Vgrajeno tipalo, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Za ventile drugih proizvajalcev, belo podnožje
Danfoss React™Termostatske glave, Tekočinski, Vrsta tipala: Vgrajeno tipalo, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Danfoss React™ thermostatic sensor for valves with M30x1.5 connection.
Danfoss Regus® Termostatske glave, Tekočinski, Vrsta tipala: Vgrajeno tipalo, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Danfoss Regus™ thermostatic sensor for valves with M30x1.5 connection.