Danfoss React™Termostatske glave, Tekočinski, Vrsta tipala: Vgrajeno tipalo, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

015G3038

Danfoss React™ thermostatic sensor for valves with M30x1.5 connection.

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.163 Kilogram
Neto masa 0.149 Kilogram
Volume 0.358 Liter
EAN 5702424625887

 

Barva Bela RAL 9016
Description Danfoss React™ thermostatic sensor for valves with M30x1.5 connection.
Dizajn term. glave Danfoss React™
Dolžina kapilare [m] [Maks] 0 m
EPD je na voljo Yes
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP React Redia Regus M30x1.5 BIS sensor
Medij term. glave Tekočinski
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks] 28 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min] 8 °C
Omejitev temperature Da
Protizmrzovalna zaščita Da
Različica tipala Standard
Sensor setting temperature [°F] [Max] 82 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 46 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Radiator Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Danfoss React™ Sensors
Vrsta priključka na termostatsko glavo Kovinska matica
Vrsta priključka na ventil M30x1.5
Vrsta tipala Vgrajeno tipalo
Vsebina kompleta Termostatska glava
Vsebuje baterije No
Zaporna funkcija Da
Št. dokumenta SCIP e0f7c4f5-a2fa-4430-8a9f-67736706cc4a

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality