Termostatske glave RAE-K, RAE-K 5134, Tekočinski, Vrsta tipala: Vgrajeno tipalo, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

013G5134

Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in zaklepanje nastavitve temperature; za ventile drugih proizvajalcev, funkcija popolnega zaprtja

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.15 Kilogram
Neto masa 0.136 Kilogram
Volume 0.358 Liter
EAN 5702420036007

 

Barva Bela RAL 9016
Description Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in zaklepanje nastavitve temperature; za ventile drugih proizvajalcev, funkcija popolnega zaprtja
Dizajn term. glave RAE-K
Dolžina kapilare [m] [Maks] 0 m
EU RoHS izjeme 6(a)
6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP RAW-K RAW-RTD RAE-H RAE-K RAS-CK RAS-DK BIS Sensor 2
Medij term. glave Tekočinski
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks] 28 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min] 8 °C
Omejitev temperature Da
Protizmrzovalna zaščita Da
Različica tipala RAE-K 5134
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Radiator Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RAE-K Sensors
Vrsta priključka na termostatsko glavo Kovinska matica
Vrsta priključka na ventil M30x1.5
Vrsta tipala Vgrajeno tipalo
Vsebina kompleta Termostatska glava
Vsebuje baterije No
Zaporna funkcija Da
Št. dokumenta SCIP 787db880-8427-4bd0-a702-e91f0cb83d11

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality