RAS-CK Termostatske glave, RAS-CK 6525, Tekočinski, Vrsta tipala: Vgrajeno tipalo, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

013G6521

Za ventile drugih proizvajalcev, belo podnožje

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.166 Kilogram
Neto masa 0.135 Kilogram
Volume 0.594 Liter
EAN 5702425240041

 

Barva Bela RAL 9016
Description Za ventile drugih proizvajalcev, belo podnožje
Dizajn term. glave RAS-CK
Dolžina kapilare [m] [Maks] 0 m
Ime izdelka v dokumentu SCIP RAW-K RAW-RTD RAE-H RAE-K RAS-CK RAS-DK BIS Sensor 5
KODA UNSPSC 40101801
Medij term. glave Tekočinski
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks] 28 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min] 8 °C
Omejitev temperature Da
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Protizmrzovalna zaščita Da
Različica tipala RAS-CK 6525
Skupina izdelkov Radiator Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RAS-CK Sensors
Vrsta priključka na termostatsko glavo Kovinska matica
Vrsta priključka na ventil M30x1.5
Vrsta tipala Vgrajeno tipalo
Vsebina kompleta Termostatska glava
Zaporna funkcija Ne
Št. dokumenta SCIP 7f0b165d-32ff-4605-8aae-4930042386b4

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality