Check valves for Commercial A/C and Refrigeration

Shows 106 product(s)

020-0127

NRVH 35s, Maks. delovni tlak [bar]: 46.0

Velikost dovoda [mm]: 35.00, Velikost odvoda [mm]: 35.00, Oblika pakiranja: Industrijski paket

020-0129

NRVH 22s, Maks. delovni tlak [bar]: 46.0

Velikost dovoda [mm]: 22.00, Velikost odvoda [mm]: 22.00, Oblika pakiranja: Industrijski paket

020-0131

NRVH 28s, Maks. delovni tlak [bar]: 46.0

Velikost dovoda [mm]: 28.00, Velikost odvoda [mm]: 28.00, Oblika pakiranja: Industrijski paket

020-1020

NRV 22s, Maks. delovni tlak [bar]: 46.0

Velikost dovoda [mm]: 22.00, Velikost odvoda [mm]: 22.00, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje

020-1025

NRV 28s, Maks. delovni tlak [bar]: 46.0

Velikost dovoda [mm]: 28.00, Velikost odvoda [mm]: 28.00, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje

020-1026

NRV 35s, Maks. delovni tlak [bar]: 46.0

Velikost dovoda [mm]: 35.00, Velikost odvoda [mm]: 35.00, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje

020-1027

NRV 35s, Maks. delovni tlak [bar]: 46.0

Velikost dovoda [mm]: 42.00, Velikost odvoda [mm]: 42.00, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje

020-1032

NRVH 22s, Maks. delovni tlak [bar]: 46.0

Velikost dovoda [mm]: 22.00, Velikost odvoda [mm]: 22.00, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje

Ogled: