NRVA Check Valves for Industrial Refrigeration

Shows 7 product(s)

020-2000

Check valve, NRVA 15

Standard priključka: EN 10220, Velikost priključka [mm]: 15, Maks. delovni tlak [bar]: 40.0

020-2001

Check valve, NRVA 20

Standard priključka: EN 10220, Velikost priključka [mm]: 20, Maks. delovni tlak [bar]: 40.0

020-2002

Check valve, NRVA 25

Standard priključka: EN 10220, Velikost priključka [mm]: 25, Maks. delovni tlak [bar]: 40.0

020-2003

Check valve, NRVA 32

Standard priključka: EN 10220, Velikost priključka [mm]: 32, Maks. delovni tlak [bar]: 40.0

020-2004

Check valve, NRVA 40

Standard priključka: EN 10220, Velikost priključka [mm]: 40, Maks. delovni tlak [bar]: 40.0

020-2005

Check valve, NRVA 50

Standard priključka: EN 10220, Velikost priključka [mm]: 50, Maks. delovni tlak [bar]: 40.0

020-2006

Check valve, NRVA 65

Standard priključka: EN 10220, Velikost priključka [mm]: 65, Maks. delovni tlak [bar]: 40.0

Ogled: