Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
020-2005 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Check valve, NRVA 50
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Check valve, NRVA 50
020-2005
Standard priključka: EN 10220, Velikost priključka [mm]: 50, Maks. delovni tlak [bar]: 40.0