Check valve, NRVA 20

020-2001

Standard priključka: EN 10220, Velikost priključka [mm]: 20, Maks. delovni tlak [bar]: 40.0

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.006 Kilogram
Neto masa 0.999 Kilogram
Volume 0.865 Liter
EAN 5702422029380

 

Hladilna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Ime izdelka Check valve
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina v pakiranju 12 kos
Maks. delovni tlak [bar] 40 bar
Maks. delovni tlak [psig] 580 psig
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Check Valve
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Check valves
Skupina tekočine 1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključka EN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 140 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 284 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip NRVA 20
Velikost priključka [in] 3/4 in
Velikost priključka [mm] 20 mm
Vrednost Cv [gal/min] 7 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 6 m³/h
Vrsta priključka Butt weld
Št. dokumenta SCIP 003a1d2e-c9cb-476a-a567-837ffbab450a

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality