Mechanical Pressure Regulating Valves

Shows 79 product(s)

034L0021

KVP 12

Velikost dovoda [mm]: 12.00, Velikost odvoda [mm]: 12.00, Velikost dovoda [palcev]: 1/2 in, Velikost odvoda [in]: 1/2 in, Vrednost Kv [m³/h]: 2.500, Maks. delovni tlak [bar]: 18.0

034L0022

KVP 15

Velikost dovoda [mm]: 16.00, Velikost odvoda [mm]: 16.00, Velikost dovoda [palcev]: 5/8 in, Velikost odvoda [in]: 5/8 in, Vrednost Kv [m³/h]: 2.500, Maks. delovni tlak [bar]: 18.0

034L0023

KVP 12

Velikost dovoda [palcev]: 1/2 in, Velikost odvoda [in]: 1/2 in, Vrednost Kv [m³/h]: 2.500, Maks. delovni tlak [bar]: 18.0

034L0025

KVP 22

Velikost dovoda [mm]: 22.00, Velikost odvoda [mm]: 22.00, Velikost dovoda [palcev]: 7/8 in, Velikost odvoda [in]: 7/8 in, Vrednost Kv [m³/h]: 2.500, Maks. delovni tlak [bar]: 18.0

034L0026

KVP 28

Velikost dovoda [palcev]: 1 1/8 in, Velikost odvoda [in]: 1 1/8 in, Vrednost Kv [m³/h]: 8.000, Maks. delovni tlak [bar]: 18.0

034L0028

KVP 12

Velikost dovoda [mm]: 12.00, Velikost odvoda [mm]: 12.00, Vrednost Kv [m³/h]: 2.500, Maks. delovni tlak [bar]: 18.0

034L0029

KVP 15

Velikost dovoda [mm]: 16.00, Velikost odvoda [mm]: 16.00, Velikost dovoda [palcev]: 5/8 in, Velikost odvoda [in]: 5/8 in, Vrednost Kv [m³/h]: 2.500, Maks. delovni tlak [bar]: 18.0

034L0031

KVP 28

Velikost dovoda [mm]: 28.00, Velikost odvoda [mm]: 28.00, Vrednost Kv [m³/h]: 8.000, Maks. delovni tlak [bar]: 18.0

034L0032

KVP 35

Velikost dovoda [mm]: 35.00, Velikost odvoda [mm]: 35.00, Velikost dovoda [palcev]: 1 3/8 in, Velikost odvoda [in]: 1 3/8 in, Vrednost Kv [m³/h]: 8.000, Maks. delovni tlak [bar]: 18.0

Ogled: