Solenoid Valves, Ammonia and Fluorinated Refrigerants and CO2 Refrigerants

Shows 7 product(s)

027L3801

ICF 20-2-121, 15 mm, Standard priključka: ANSI B 36.10

Velikost priključka [mm]: 15, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3802

ICF 20-2-121, 15 mm, Standard priključka: EN 10220

Velikost priključka [mm]: 15, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3803

ICF 20-2-121, 20 mm, Standard priključka: EN 10220

Velikost priključka [mm]: 20, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3805

ICF 20-2-121, 20 mm, Standard priključka: ANSI B 36.10

Velikost priključka [mm]: 20, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3809

ICF 20-2-121, 20 mm, Standard priključka: ASME B 16.11

Velikost priključka [mm]: 20, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3811

ICF 20-2-121, 22 mm, Standard priključka: EN 1254-5

Velikost priključka [mm]: 22, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

027L3813

ICF 20-2-121, 22 mm, Standard priključka: ASME B 16.50

Velikost priključka [mm]: 22, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Ogled: