Liste löschen
Produkte löschen
Liste umbenennen
Neue Liste erstellen
Produkte kopieren
Verlängern Sie die Gültigkeit
Kommentar bearbeiten
Kommentar hinzufügen
Sie sind dabei, eine Liste zu löschen, die Produkte enthalten könnte. Bitte beachten Sie, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.
Sie sind dabei, Artikel aus einer Produktliste zu löschen. Bitte beachten Sie, dass diese Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann.
Die Gültigkeit für die Liste wurde um 90 Tage verlängert.
阀组件, ICF 20-2-121, 15 mm, 连接标准: EN 10220
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


阀组件, ICF 20-2-121, 15 mm, 连接标准: EN 10220
027L3802
接口尺寸 [毫米]: 15, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 65, 温度范围 [°C]: -60 - 120
Preisgestaltung für Mengen
Erzielen Sie Kosteneinsparungen durch Volumeneinkauf
Menge | Units of measure | Preis |
---|