ICF 20-2-121, 22 mm, Standard priključka: EN 1254-5

027L3811

Velikost priključka [mm]: 22, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. delovni tlak [bar]: 65, Temperaturni razpon [°C]: -60 - 120

Podatki o izdelku

Bruto masa 3.051 Kilogram
Neto masa 2.58 Kilogram
Volume 17.6 Liter
EAN 5702424545031

 

Dodatki ICF accessories
Hladilna sredstva R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
R744
Ime izdelka Valve station
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 65 bar
Maks. delovni tlak [psig] 943 psig
Material Steel
Material priključkov Steel
Modul 1 Solenoid valve
Modul 2 Manual opening
Možnost servisiranja ICF spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Control Solution
Oznaka UL Yes
Površinski premaz Zn (TLP)
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Multifunction valves
Skupina tekočine 1
Smer Straightway
Soglasje EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Standard priključka EN 1254-5
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 120 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -76 °F
Tip ICF 20-2-121
Velikost priključka [in] 7/8 in
Velikost priključka [mm] 22 mm
Vrsta kode ICF ICF-20-2-22ZEXOXXXXXXXXX0LAX
Vrsta modula 1 ICFE 20
Vrsta modula 2 ICFO 20
Vrsta priključka Brazing
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality