BOCK, HGX12e/30-4 S CO2, Semi-hermetic CO2 subcritical

097C0864

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 10955

Produkta informācija

Bruto svars 57.687 Kilogram
Neto svars 48.287 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162645444

 

Adaptor decompression valve No
Anti-vibration pads No
Apstiprinājuma standarts No
Aukstumaģenti R744
Cilindrs 2
Contain batteries No
Description Compressor HGX12e/30-4 S CO2
Discharge connection size [mm] 12 mm
Eļļas tips BOCKlub E85
Family CO2 compressors
Frequency Hz 50
Fāze 3
In scope of WEEE No
IP klase IP66
Izstrādājuma nosaukums Reciprocating compressor HG
Izstrādājumu grupa Semi-hermetic compressors
Izvades savienojuma izmērs [collas] 1/2 colla
Izvades savienojuma komentāri Standard
Izvades savienojuma komentāri Soldering/welding
Izvades savienojuma komentāri Standard
Izvades savienojuma komentāri Soldering/welding
Kompresora strāvas padeve [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Krāsa Blue (standard)
Legacy BOCK ID 10955
Lietošanas veidi LBP
Max pressure (PS) - high side 55 bar
Max pressure (PS) - low side 40 bar
Model number HGX12e/30-4 S CO2
Motora aizsardzība Without
Oil level regulator No
Oil sump heater 110-240V AC
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 8f0c875f-51d2-4674-8d59-4062c78b55d8
SCIP dossier product name HG(X)12/…. CO2 T/LT
Skaņas jauda: 50Hz [db(A)] 69 dBA
Skaņas jauda: 60Hz [db(A)] 69 dBA
Suction connection size [mm] 16 mm
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] 5/8 colla
Tehnoloģija Semi-hermetic CO2 subcritical
Thermal protection thermostat 1
Tipa apzīmējums HGX12e/30-4 S CO2
Tips HGX12e
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Zīmols BOCK

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality