Termostat, MBC 8100

061B810166

Temperaturområde [°C]: -10 - 30, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP65

Produktinformation

Bruttovikt 0.748 Kilogram
Nettovikt 0.72 Kilogram
Volym 3.48 Liter
EAN 5702423228775

 

Anslutning för dykrör M 18 x 1.5
Antal per förpackningsformat 6 antal
Armerat Ja
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differens (FS) [K] 3 K
Differens typ Fast (maxvärde)
Dykrör, min. längd [mm] 65 mm
Dykrör, min. längd [tum] 2 9/16 in
El. ansl. strl. Pg 11
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektr. spec. standard EN 60947-5
Elektrisk anslutning DIN-kontakt
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Out of scope
Fyllning typ Adsorption
Förpackningsformat Multipack
Givarstorlek (Ø x L) [tum] 1/2 x 2 in
Givarstorlek (Ø x L) mm 13 x 50 mm
Godkännande ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] 78 3/4 in
Kapslingsgrad IP IP65
Kontakt belastning AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Kontaktfunk. SPDT
Längd på kapillärrör [mm] 2000 mm
Max. givartemperatur [°C] 80 °C
Max. givartemperatur [°F] 176 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktbeskrivning Termostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Termostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Reset Auto
SCIP ID nr 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP-dokumentproduktnamn MBC 8100 8000 Temperature Switch
Servicerbar Nej
Specification nyckel 1231-1A02000
Temperaturområde [°C] [Max] 30 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -10 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 86 °F
Temperaturområde [°F] [Min] 14 °F
Typ MBC 8100
Typ av givare Fjärrbulbgivare
UK RoHS compliance Out of scope
Utrustning Förstärkt kap.rör