Visar 194 produkt(er)

017-150066

Termostat, RT101

Temperaturområde [°C]: 25 - 90, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP66

017-500366

Termostat, RT101

E-nummer: 3889104,  RSK: 5403035

Temperaturområde [°C]: 25 - 90, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP66

017-500466

Termostat, RT101

Temperaturområde [°C]: 25 - 90, Reset: Manuell max., Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP54

017-500566

Termostat, RT101

Temperaturområde [°C]: 25 - 90, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP66

017-500666

Termostat, RT101

Temperaturområde [°C]: 25 - 90, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 3000, Kapslingsgrad IP: IP66

017-500866

Termostat, RT2

Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP66

017-501466

Termostat, RT3

Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP66

017-501666

Termostat, RT3

Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 5000, Kapslingsgrad IP: IP66

017-501766

Termostat, RT3

Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 8000, Kapslingsgrad IP: IP66

017-502266

Termostat, RT101

Temperaturområde [°C]: 25 - 90, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 5000, Kapslingsgrad IP: IP66

Visa: