Visa mer
MBC

Visar 25 produkt(er)

061B800266

Termostat, MBC 8100

Temperaturområde [°C]: 20 - 60, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Styv givare, Kapslingsgrad IP: IP65

061B800366

Termostat, MBC 8100

Temperaturområde [°C]: 50 - 100, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Styv givare, Kapslingsgrad IP: IP65

061B800466

Termostat, MBC 8100

Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Styv givare, Kapslingsgrad IP: IP65

061B800566

Termostat, MBC 8100

Temperaturområde [°C]: 60 - 150, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Styv givare, Kapslingsgrad IP: IP65

061B800866

Termostat, MBC 8100

Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Styv givare, Kapslingsgrad IP: IP65

061B810166

Termostat, MBC 8100

Temperaturområde [°C]: -10 - 30, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP65

061B810266

Termostat, MBC 8100

Temperaturområde [°C]: 20 - 60, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP65

061B810366

Termostat, MBC 8100

Temperaturområde [°C]: 50 - 100, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP65

061B810466

Termostat, MBC 8100

Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP65

061B810566

Termostat, MBC 8100

Temperaturområde [°C]: 60 - 150, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Typ av givare: Fjärrbulbgivare, Längd på kapillärrör [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP65

Visa: