Mottagartryckregulator, KVD 12

034L0173

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Kv värde [m³/h]: 1.75, Max. Arbetstryck [bar]: 28

Produktinformation

Bruttovikt 0.4 Kilogram
Nettovikt 0.385 Kilogram
Volym 1.18 Liter
EAN 5702428411295

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Customer part number 00B347
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabriksinställning [bar] 10 bar
Fabriksinställning [psig] 145 psig
Flödesriktning indikator Ingraverad 1-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kina
Godkännanden KÖLDMEDIEVENTIL 53R0
Ingång, storlek [tum] 1/2 tum
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kv värde [gal/min] 2.02 gal/min
Kv värde [m³/h] 1.75 m³/h
Köldmedium R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 406 psig
Max. testtryck [bar] 31 bar
Max. testtryck [psig] 450 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -45 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 266 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -49 °F
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R513A
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produktnamn Mottagartryckregulator
Produkttillbehör Nej
Regleringsområde [bar] [Max] 20 bar
Regleringsområde [bar] [Min] 3 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 290 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 44 psig
SCIP ID nr 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Servicerbar KV ventilreservdelar
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Typ KVD 12
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [tum] 1/2 tum
Utrustning Schraderventil accessport