Visa mer
KVD

Visar 5 produkt(er)

034L0171

Mottagartryckregulator, KVD 12

Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Kv värde [m³/h]: 1.75, Max. Arbetstryck [bar]: 28

034L0172

Mottagartryckregulator, KVD 15

Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Kv värde [m³/h]: 1.75, Max. Arbetstryck [bar]: 28

034L0173

Mottagartryckregulator, KVD 12

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Kv värde [m³/h]: 1.75, Max. Arbetstryck [bar]: 28

034L0176

Mottagartryckregulator, KVD 12

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Kv värde [m³/h]: 1.75, Max. Arbetstryck [bar]: 28

034L0177

Mottagartryckregulator, KVD 15

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Kv värde [m³/h]: 1.75, Max. Arbetstryck [bar]: 28

Visa: