Régulateur de bipasse automatique, AVDO, DN 20, Équerre, Filetage interne, Filetage interne

003L6007

Vanne automatique à débit constant

Détails du produit

Poids brut 0.676 Kilogram
Poids Net 0.676 Kilogram
Volume 1.1 Liter
Numéro EAN 5702420017112

 

Conception Équerre
Description Vanne automatique à débit constant
Dimensions de la vanne DN 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Automatic Bypass Control
Nom du produit dans le dossier SCIP AVDO COMMERCIAL 20
Nº de dossier SCIP 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.5 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Raccordements 3/4"
Réglage [bar] [Max.] 0.5 bar
Réglage [bar] [Min.] 0.05 bar
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur Rp 3/4
Taille du raccordement intérieur Rp 3/4
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type AVDO
Type de Sortie Filetage interne
Type raccordement Entrée Filetage interne
Types de raccordements Threaded

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality