Visar 95 produkt(er)

063G1064

Trycktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1250-3615-C1GB04

063G1068

Trycktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1250-3412-C1GB04

063G1104

Trycktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1121

Trycktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1250-3415-C1GB04

063G1123

Trycktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1125

Trycktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8702.26 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1250-3811-C1GB04

063G1133

Trycktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1250-2011-C1GB04

063G1156

Trycktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 300.00 bar, 0.00 psi - 4350.00 psi

Elektrisk anslutning: Deutsch, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1250-3516-C3GB04

063G1158

Trycktransmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1250-3211-C1GB04

Visa: