Trycktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi

063G1125

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1250-3811-C1GB04

Produktinformation

Bruttovikt 0.062 Kilogram
Nettovikt 0.06 Kilogram
Volym 0.094 Liter
EAN 5702423230716

 

+försörjning Stift 1
- försörjning Stift 3
Antal per förpackningsformat 48 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane
Elektrisk anslutning M12 x 1
Elektrisk anslutning, standard EN 60947-5-2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
C UL US UL Recognized
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP67
Kommentarer PE PÅ STIFT 4
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 125 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] -40 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max] 257 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min] -40 °F
Medietemperaturområde [°C] [Max] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Noggrannhet, normal +/- FS [%] 0.5 %
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 100 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 212 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Pin surface material Au
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
Specification nyckel MBS 1250-3811-C1GB04
Sprängtryck [bar] 4000 bar
Sprängtryck [psig] 58000 psig
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Svarstid max. [ms] 1 ms
Tr. referens Gauge (relative)
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. noteringar A
Tryckansl. std DIN 3852-E
Tryckansl. typ G
Tryckanslutning HEX [mm] 22 mm
Tryckområde [bar] [Max] 600 bar
Tryckområde [bar] [Min] 0 bar
Tryckområde [psi] [Max] 8702.26 psi
Tryckområde [psi] [Min] 0 psi
Tryckstötdämpare Yes
Typ MBS 1250
UL evaluated Yes
Utgångssign. Current
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA
ämnen REACHs kandidatlista No
Överbelastningstryck, max. [bar] 1800 bar
Överbelastningstryck, max. [psig] 26100 psig

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality