Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
063G1158 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
Trycktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Trycktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi
063G1158
Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 1250-3211-C1GB04