Visar 9 produkt(er)
Temperaturgivare, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Utgångssign.: mV, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16
Temperaturgivare, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Utgångssign.: mV, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16
MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16
Temperaturgivare, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Utgångssign.: mV, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16
MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16
MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16
MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16
Temperaturgivare, MBT 5113, 300 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Utgångssign.: mV, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16
MBT 5113, 110 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16