Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
084Z5276 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
Temperature transmitter, MBT 5113, 100 mm, G,3/4, ISO 228-1-A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Temperature transmitter, MBT 5113, 100 mm, G,3/4, ISO 228-1-A
084Z5276
Temperature range [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16