MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

084Z5278

Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

Produktinformation

Bruttovikt 0.97 Kilogram
Nettovikt 0.94 Kilogram
Volym 0.608 Liter
EAN 5702423164431

 

Anslutning, standard ISO 228
Anslutningsmaterial AISI 316 Ti
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 10 antal
Antal plintar [st] 2 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. Pg 16
Elektrisk anslutning Typ B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förlängning, längd [mm] 100 mm
Förlängning, längd [tum] 3.94 in
Förpackningsformat Multipack
Givarelement, standard EN 60584-2
Givarelement, tolerans Klass 2
Givarinsats Utbytbar
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 9.8 in
Inbyggnadslängd [mm] 250 mm
Kapslingsgrad IP IP65
Ledningar [st] 2 antal
Omgivningstemp. max 185 °F
Omgivningtemp. max 85 °C
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material AISI 316 Ti
Processanslutning, standard ISO 228-1-A
Processanslutning, storlek 3/4
Processanslutning, typ G
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperature transmitter
SCIP ID nr daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [mm] [Max] 24 mm
Skyddsrör, diameter [mm] [Min] 14 mm
Skyddsrör, diameter [tum] [Max] 0.945 in
Skyddsrör, diameter [tum] [Min] 0.551 in
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperaturområde [°C] [Max] 800 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 1472 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Termokoppel 1 x NiCr-Ni, typ K
Termokoppel, konstruktion standard EN 61515
Termokoppel, tolerans EN 60584-2 Class 2
Transm. typ Galv. isolerad
Transmitter, inställningsområde [°C] [Max] 600 °C
Transmitter, inställningsområde [°C] [Min] 0 °C
Transmitter, inställningsområde [°F] [Max] 1112 °F
Transmitter, inställningsområde [°F] [Min] 32 °F
Typ MBT 5113
Typbeteckning MBT 5113-B002-250-10-H160
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA