Thermocouple temperature sensors 

Visar 16 produkt(er)

084Z5052

Temperaturgivare, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Utgångssign.: mV, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z5248

Temperaturgivare, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Utgångssign.: mV, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z5257

MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z5275

Temperaturgivare, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Utgångssign.: mV, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z5276

MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z5277

MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z5278

MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z7014

Temperaturgivare, MBT 5113, 300 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Utgångssign.: mV, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z7032

MBT 5113, 110 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

087U4041

Temperaturgivare, MBT 5111, 175 mm

Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termokoppel: 1 x NiCr-Ni, typ K, Utgångssign.: mV, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Kabel, El. ansl. strl.: 2 ledare

Visa: