Visar 72 produkt(er)
Temperaturgivare, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: Brass, Elektrisk anslutning: AMP Junior Power Timer, El. ansl. strl.: 2 stift
Temperaturgivare, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: Brass, Elektrisk anslutning: Deutsch DT04, El. ansl. strl.: 2 stift
Temperaturgivare, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: AMP Junior Power Timer, El. ansl. strl.: 2 stift
Temperaturgivare, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: AMP Junior Power Timer, El. ansl. strl.: 2 stift
Temperaturgivare, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Deutsch DT04, El. ansl. strl.: 2 stift
Temperaturgivare, MBT 3270, 40 mm, G,1/4
Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: AMP Junior Power Timer, El. ansl. strl.: 2 stift
Temperaturgivare, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Kabel, El. ansl. strl.: 2 ledare
Temperaturgivare, MBT 3270, 30 mm, G,1/4
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 303, Elektrisk anslutning: M12 x 1, El. ansl. strl.: 4 stift
Temperaturgivare, MBT 153, 6 m, Pt, 100 Ohm
Elektrisk anslutning: Kabel, Kabeltyp: Polyolefin, skärmad
Temperaturgivare, MBT 3270, 50 mm, G,1/2
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316, Elektrisk anslutning: M12 x 1, El. ansl. strl.: 4 stift