Temperaturgivare, MBT 3270, 30 mm, G,1/4

084Z2319

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 303, Elektrisk anslutning: M12 x 1, El. ansl. strl.: 4 stift

Produktinformation

Bruttovikt 0.031 Kilogram
Nettovikt 0.03 Kilogram
Volym 0.025 Liter
EAN 5702428897938

 

Anslutningsmaterial AISI 303
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 40 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 4 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane
Elektrisk anslutning M12 x 1
Elektrisk anslutning, standard IEC 61076-2-101
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Class A
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Fast
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 1.18 in
Inbyggnadslängd [mm] 30 mm
Kabeltyp N/A
Kapslingsgrad IP IP65
Ledningar [st] 4 antal
Omgivningstemp. max 257 °F
Omgivningtemp. max 125 °C
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material AISI 303
Processanslutning, standard ISO 228-1-A
Processanslutning, storlek 1/4
Processanslutning, typ G
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 100
SCIP ID nr 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
SCIP-dokumentproduktnamn MBT 3270/5270
Skyddsrör mat. AISI 303
Skyddsrör, diameter [in] 0.197 in
Skyddsrör, diameter [mm] 5 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 3270
Typbeteckning MBT 3270-00601-030-00H20
Utgångssign. Ohm