Temperature sensor, MBT 3270, 40 mm, M,14x1.5

084Z2115

Temperature range [°C]: -50 - 150, Sensor element type: KTY, Sensor elem. resistance [Ohm]: 2000, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Cable, Electrical connection size: 4 wire

Produktinformation

Bruttovikt 0.133 Kg
Nettovikt 0.131 Kg
Volume 0.179 Liter
EAN 5702428436953

 

Anslutningsmaterial AISI 316 Ti
Anslutningstyp M
Antal per förpackningsformat 12 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. ansl. strl. 4 kablar
Elektrisk anslutning Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, tolerans ± 1%
Givarelementtyp KTY
Givarinsats Fast
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 1.57 in
Inbyggnadslängd [mm] 40 mm
Kabel längd 98.43 in
Kabellängd [m] 2.5 m
Kabeltemp.område [°C] [Max] 125 °C
Kabeltemp.område [°C] [Min] -40 °C
Kabeltemperatur, område [°F] [Max] 257 °F
Kabeltemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Kabeltyp Polyolefin, skärmad
Kapslingsgrad IP IP54
Ledningar [st] 4 antal
Omgivningstemp. max 257 °F
Omgivningtemp. max 125 °C
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material Rostfritt stål
Processanslutning, standard ISO 965
Processanslutning, storlek 14x1.5
Processanslutning, typ M
Product Name Description Temperature sensor
Produktgrupp Sensors
Resistans för givarelem. [Ohm] 2000
SCIP ID nr 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [in] 0.24 in
Skyddsrör, diameter [mm] 6 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 3270
Typbeteckning MBT 3270-04102-040-B0027-250
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångssign. Ohm