Visar 292 produkt(er)
OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
OGDSK214K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
14,13, 1 1/4 tum, Mjukt kolstål,
Med CSA/UL, Horis., ansl. upp el. ner, Utan broms,
Anslutningsbox
OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
OGDSK231K131I11L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 1 1/4 tum, Mjukt kolstål,
Med CSA/UL, Horis., ansl. upp el. ner, Utan broms,
Anslutningsbox
OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 1 1/2 tum, Mjukt kolstål,
Med CSA/UL, Horis., ansl. upp el. ner, Utan broms,
Anslutningsbox
OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
OGDSK205K921I12L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
5,92, 1 1/4 tum, Rostfritt stål,
Med CSA/UL, Vertikal, motor upp, Utan broms,
Anslutningsbox
OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
14,13, 1 1/2 tum, Rostfritt stål,
Med CSA/UL, Vertikal, motor upp, Utan broms,
Anslutningsbox
OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienisk, max. 2,3 kW (V210),
5,92, 30 mm, Rostfritt stål,
Utan CSA/UL, Horis., ansl. upp el. ner, Utan broms,
Kontakt+anslut.+5 m kabel
OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
OGDSK231K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 1 1/2 tum, Rostfritt stål,
Med CSA/UL, Vertikal, motor upp, Utan broms,
Anslutningsbox
OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienisk, max. 2,3 kW (V210),
14,13, 30 mm, Rostfritt stål,
Utan CSA/UL, Horis., ansl. upp el. ner, Utan broms,
Kontakt+anslut.+5 m kabel
OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
OGDSK231K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 1 1/2 tum, Rostfritt stål,
Utan CSA/UL, Horis., ansl. upp el. ner, OGD_BRAKE_B220,
Anslutningsbox
OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
14,13, 1 1/2 tum, Rostfritt stål,
Utan CSA/UL, Horis., ansl. upp el. ner, OGD_BRAKE_B220,
Anslutningsbox