OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

132L1092

OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard max. 2,3 kW (V210)
14,13 1 1/2 tumRostfritt stål
Utan CSA/UL Horis., ansl. upp el. ner220V DC brake (480V AC)
Anslutningsbox

Modellkod: OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 27 Kilogram
Nettovikt 26 Kilogram
EAN 5714853404070

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariant S Standard
Växeltyp K Vinkelväxel
Storlek 2 V210
Utväxlingsförhållande 14K13 14,13
Design på drivaxel 1 Ihålig axel
Storlek på drivaxel I3 1 1/2 tum
Drivaxelns material 2 Rostfritt stål
Motorstorlek L06 max. 2,3 kW (V210)
Reserverad RX RX Reserverad X
Motoranslutning TB Anslutningsbox
Placering av anslutning 1 Ovansida
Installationsposition P2 Horis., ansl. upp el. ner
Ytbehandling S Standard
RAL-färgkod 9010 Standardvit
Smörjmedel H1 Matolja
Broms B220 220V DC brake (480V AC)
CSA/UL X Utan CSA/UL
Reserverad A X Reserverad A
Reserverad B X Reserverad B
Reserverad C X Reserverad C
Typkod del 1 OGDSK214K131I32L06RXTB1P2
Typkod del 2 S9010H1B220XXXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
STAT NO 09014
Modellkod01 OGDSK214K131I32L06RXTB1P2
Modellkod02 S9010H1B220XXXX
Calculated Gross Weight [kg] 27
Calculated Package Weight 1
Calculated Net Weight [kg] 26
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group E27 E27

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality