OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132H6560

OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienisk max. 2,3 kW (V210)
14,13 30 mmRostfritt stål
Utan CSA/UL Horis., ansl. upp el. nerUtan broms
Kontakt+anslut.+5 m kabel

Modellkod: OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 25 Kilogram
Nettovikt 24 Kilogram
Volym 0.546 Hectoliter
EAN 5714853356522

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariant H Hygienisk
Växeltyp K Vinkelväxel
Storlek 2 V210
Utväxlingsförhållande 14K13 14,13
Design på drivaxel 1 Ihålig axel
Storlek på drivaxel 30 30 mm
Drivaxelns material 2 Rostfritt stål
Motorstorlek L06 max. 2,3 kW (V210)
Reserverad RX RX Reserverad X
Motoranslutning S3 Kontakt+anslut.+5 m kabel
Placering av anslutning 1 Ovansida
Installationsposition P2 Horis., ansl. upp el. ner
Ytbehandling A Aseptisk
RAL-färgkod 9010 Standardvit
Smörjmedel H1 Matolja
Broms BXXX Utan broms
CSA/UL X Utan CSA/UL
Reserverad A X Reserverad A
Reserverad B X Reserverad B
Reserverad C X Reserverad C
Typkod del 1 OGDHK214K131302L06RXS31P2
Typkod del 2 A9010H1BXXXXXXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
STAT NO 09012
Modellkod01 OGDHK214K131302L06RXS31P2
Modellkod02 A9010H1BXXXXXXX
Calculated Gross Weight [kg] 25
Calculated Package Weight 1
Calculated Net Weight [kg] 24
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group E27 E27

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality