Visar 1 873 produkt(er)
7DP-016850-000018880
NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 168 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: som A1, 2,5 mm plintar
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelska
Kapsling 05, vätskekyld
Andra alternativ enligt modellkod
7DP-030050-000019284
NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 300 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Nederländska
Kapsling 61, vätskekyld
Andra alternativ enligt modellkod
7DP-115050-000017055
NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 1150 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (BH)3 temp.mätn.kanaler
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Inget tillval
Manual: Nederländska
Kapsling 63, vätskekyld
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod
7DP-234060-000016947
NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 2340 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
2 x kapsling 64, vätskekyld
Andra alternativ enligt modellkod
7DP-050260-000022898
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 502 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelska
Kapsling 62, vätskekyld
Andra alternativ enligt modellkod
7DP-050260-000024081
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 502 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelska
Kapsling 62, vätskekyld
Andra alternativ enligt modellkod
7DP-065060-000024074
NXP06506-A0T0IWG-A1A2A500CI
NXP06506-A0T0IWG-A1A2A500CI
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 650 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Inget tillval
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelska
Kapsling 63, vätskekyld
Andra alternativ enligt modellkod
7DP-046060-000023369
NXP04606-A0T0IWG-A1A2A500CI
NXP04606-A0T0IWG-A1A2A500CI
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 460 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Inget tillval
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelska
Kapsling 62, vätskekyld
Andra alternativ enligt modellkod
7DP-065060-000022206
NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 650 A,IP00
Alfanumerisk display
inget EMC-skydd
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Engelska
Kapsling 63, vätskekyld
Andra alternativ enligt modellkod
7DP-020550-000021918
NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN
NXP02055-A0T0IWG-A8AFBEBHE9+APFIFF09+GAIN
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 205 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (BE)SSI- och EnDat-pulsgivare
D Slot: BH-kort i kortplats D
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelska
Kapsling 05, vätskekyld
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod