7DP-065060-000022206

132H0513

NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT

NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 650 A,IP00
Alfanumerisk display
inget EMC-skydd
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Engelska
Kapsling 63, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 242 kg
Nettovikt 241 kg
Volym 0 l
EAN 5714853291021

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering W Vätskekylning
Nätspänning 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Current (Ström) 0650 650 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer N inget EMC-skydd
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar F- Fiberanslutning/Standard
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E C3 (C3)PROFIBUS DP
Språkpaket för firmware +FL21 UK, FI, SE, DK, DE: Norden
Dokumentationsnivå +DNOT Inga handböcker
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek CH63 Kapsling 63, vätskekyld
Märkeffekt 600 600 kW
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-065060
Typkod del 2 -000022206
Försäljningstext CH6306506-0N
Modellkod01 NXP06506-A0N0SWF-
Modellkod02 A1A30000C3
Modellkod03 +FL21
Modellkod05 +DNOT
Beräknad nettovikt [kg] 250
Beräknad bruttovikt [kg] 251
Motoreffekt låg överbel. [kW] 575
Motoreffekt hög överbel. [kW] -
Mått BxHxD [mm] 505X923X375
Kontinuerlig ström (NO) [A] 591
Kontinuerlig ström (HO) [A] 433
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DW-065060-117DD6
Lagerkod 7DP-065060
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 241
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality