7DP-030050-000019284

132H0174

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 300 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Nederländska
Kapsling 61, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 56 kg
Nettovikt 55 kg
Volym 0 l
EAN 5714853287079

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering W Vätskekylning
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0300 300 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning I INU, ingen laddningskrets
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C D7 (D7)Ledn.spänningsmätn.
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E 00 Inget tillval
Språkpaket för firmware +FL23 UK,UK,DE,FR,IT: Västeuropa II
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLNL Nederländska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek CH61 Kapsling 61, vätskekyld
Märkeffekt 160 160 kW/250 hk
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-030050
Typkod del 2 -000019284
Försäljningstext CH6103005-0T
Modellkod01 NXP03005-A0T0IWG-
Modellkod02 A1A2D70000
Modellkod03 +FL23
Modellkod05 +DLNL
Beräknad nettovikt [kg] 55
Beräknad bruttovikt [kg] 56
Motoreffekt låg överbel. [kW] 150
Motoreffekt hög överbel. [kW] -
Mått BxHxD [mm] 246X658X374
Kontinuerlig ström (HO) [A] 200
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DW-030050-118LQN
Lagerkod 7DP-030050
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Anläggning från Orderline B503
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality