Visar 1 produkt(er)
7DP-150060-000010276
NXP15006-A0T0IWG-A1A200D2CI+FL21+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 1500 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Inget tillval
D Slot: D2-kort i kortplats D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelska
Kapsling 64, vätskekyld
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andra alternativ enligt modellkod