7DP-020550-000052366

132L1101

NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 205 A,IP00
Grafisk panel
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
B Slot: Inget tillval
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Engelska
Kapsling 05, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101

Produktinformation

Bruttovikt 41 kg
Nettovikt 40 kg
Volym 0 l
EAN 5714853403752

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering W Vätskekylning
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0205 205 A
Manöverpanel G Grafisk panel
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning I INU, ingen laddningskrets
Kortmodifieringar V- Direktanslu. m. lackerade kort
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A8 s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
Tillvalskortplats B 00 Inget tillval
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E E3 (E3)PROFIBUS DP
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens +DCD3 DC/DC-omvan.: Uout, max > 75 %
Tillämpning +ADFIF101 Tillä. pr.v. ADFIF101 NXP, NXI
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek CH05 Kapsling 05, vätskekyld
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-020550
Typkod del 2 -000052366
Försäljningstext CH0502055-0T
Modellkod01 NXP02055-G0T0IWV-
Modellkod02 A8000000E3
Modellkod03 +DCD3
Modellkod04 +ADFIF101
Beräknad nettovikt [kg] 40
Beräknad bruttovikt [kg] 41
Motoreffekt låg överbel. [kW] 110
Motoreffekt hög överbel. [kW] 90
Mått BxHxD [mm] 246X553X264
Kontinuerlig ström (NO) [A] 186
Kontinuerlig ström (HO) [A] 137
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod 7DP-020550
kontrollera om fullständig OK
Help Counter 1
Anläggning från Orderline 2611
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality