132H1391
NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 502 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
B Slot: 6DI/DO (program.ba. DI el. DO)
C Slot: Inget tillval
D Slot: D6-kort i kortplats D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelska
Kapsling 62, vätskekyld
Andra alternativ enligt modellkod
VACON® NX-familjen med luftkylda och vätskekylda frekvensomriktare är konstruerad för ett brett urval av krävande industriella tillämpningar.
Den omfattar väggmonterade frekvensomriktare, kapslade frekvensomriktare och systemfrekvensomriktare inom ett effektområde på 0,55 kW–5,3 MW.
Vätskekylda varianter passar bra för tillämpningar där luftkvaliteten är viktig, utrymmet är begränsat och där effektiv värmeöverföring krävs.
VACON® NX-omriktarna erbjuder maximal motorstyrningsprestanda och dynamik för både enaxlade maskiner och frekvensomriktarsystem.
Tack vare konfigurerbara I/O och fältbussar kan alla slags anslutningsbehov uppfyllas. Du kan specialanpassa omriktarens funktioner för att uppnå kostnadsbesparingar och mer djupgående maskinintegration.