Visar 8 produkt(er)
IC2-30FA3N02-04A2E20F4+ACXX
iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA3N02-04A2E20F4+ACXX
3~ 200-240 V AC
4.2 A 0.75 kW/1 HPIP20/öppen typ
C4 No integrated brake chopper
ram storlek: MA01a
Andra alternativ enligt modellkod
IC2-30FA3N02-07A8E20F4+ACBC
iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA3N02-07A8E20F4+ACBC
3~ 200-240 V AC
7.8 A 1.5 kW/2 HPIP20/öppen typ
C4 Bromschopper
ram storlek: MA02a
Andra alternativ enligt modellkod
IC2-30FA3N02-11A0E20F4+ACBC
iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA3N02-11A0E20F4+ACBC
3~ 200-240 V AC
11.0 A 2.2 kW/3 HPIP20/öppen typ
C4 Bromschopper
ram storlek: MA03a
Andra alternativ enligt modellkod
IC2-30FA3N02-15A2E20F4+ACBC
iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA3N02-15A2E20F4+ACBC
3~ 200-240 V AC
15.2 A 3.7 kW/5 HPIP20/öppen typ
C4 Bromschopper
ram storlek: MA03a
Andra alternativ enligt modellkod
IC2-30FA3N02-02A4E20F4+ACXX
iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA3N02-02A4E20F4+ACXX
3~ 200-240 V AC
2.4 A 0.37 kW/0.50 HPIP20/öppen typ
C4 No integrated brake chopper
ram storlek: MA01a
Andra alternativ enligt modellkod
IC2-30FA3N02-24A2E20F4+ACBC
iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA3N02-24A2E20F4+ACBC
3~ 200-240 V AC
24.2 A 5.5 kW/7.5 HPIP20/öppen typ
C4 Bromschopper
ram storlek: MA04a
Andra alternativ enligt modellkod
IC2-30FA3N02-31A0E20F4+ACBC
iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA3N02-31A0E20F4+ACBC
3~ 200-240 V AC
31 A 7.5 kW/10 HPIP20/öppen typ
C4 Bromschopper
ram storlek: MA04a
Andra alternativ enligt modellkod
IC2-30FA3N02-46A2E20F4+ACBC
iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA3N02-46A2E20F4+ACBC
3~ 200-240 V AC
46.2 A 11 kW/15 HPIP20/öppen typ
C4 Bromschopper
ram storlek: MA05a
Andra alternativ enligt modellkod