IC2-30FA3N02-24A2E20F4+ACBC

137N0759

iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA3N02-24A2E20F4+ACBC
3~ 200-240 V AC
24.2 A 5.5 kW/7.5 HPIP20/öppen typ
C4 Bromschopper
ram storlek: MA04a
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: IC2-30FA3N02-24A2E20F4+ACBC
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 7 Kilogram
Nettovikt 6 Kilogram
EAN 5715253584980

 

Produktserier +DAMI iC2-Micro
Produktserier IC2-30 iC2-30
Produkttyp FA Frekv.omriktare, luftkyld
Nätspänning 02 200-240 V AC
Strömmärkdata -24A2 24.2 A
Märkeffekt 5K5 5.5 kW/7.5 HP
Kapslingsklass E20 IP20/öppen typ
EMC-nivå F4 C4
Bromschopper +ACBC Bromschopper
ID för anpassningspaket +EAXXXXXX Ingen anpassning
Produktens programvaru-ID +ECXXX Senaste versionen
Rambeteckning MA04A MA04a
Modellkod01 IC2-30FA3N02-24A2E20F4
Modellkod02 +ACBC
Calculated Gross Weight [kg] 7.2
Calculated Net Weight [kg] 6
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Typkod del 1 IC2-30FA3N02-24A2E20F4
Typkod del 2 -000129821
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Funktion 3N 3~
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Product View (Switch) GLBL Global (standard)
Salescode part 1 IC2-30FA3N02-24A2E20F4 IC2-30FA3N02-24A2E20F4
Salescode part 2 +ACBC +ACBC

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality