Konfigurera produkt

iC2-Micro Frequency Converter

Välj grundläggande alternativ för din nya produkt

Allmänt
Obligatorisk
(IC2-30) iC2-30
(FA) Frekv.omriktare, luftkyld
(02) 200-240 V AC
(E20) IP20/öppen typ
(F4) C4
(+ACXX) No integrated brake chopper
(+DAMI) iC2-Micro
(+EAXXXXXX) Ingen anpassning
(+ECXXX) Senaste versionen
(MA01A) MA01a
(K75) 0.75 kW/1 HP
(IC2-30FA3N02-04A2E20F4) IC2-30FA3N02-04A2E20F4
[]
(GLBL) Global (Standard)
(IC2-30FA3N02-04A2E20F4) IC2-30FA3N02-04A2E20F4
(+ACXX) +ACXX
(1.100) 1,1
(1.300) 1,3
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(B902) (B902) Fabrik DK
(B902) B902