Visar 60 produkt(er)
70-AC1L00032W01A120BM25-00057502
VACON0020-1L-0003-2+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-1L-0003-2+EMC2+QPESMI01-0003-2+IP20+EMC2
Vacon 020
Enfas växelströmsingång, 208–240 V AC
3 A, IP20, EMC-klass 2
Ingen broms, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code
70-AC1L00092W03A120BM25-00057196
VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPESMI03-0009-2+IP20+EMC2
Vacon 020
Enfas växelströmsingång, 208–240 V AC
9 A, IP20, EMC-klass 2
Ingen broms, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code
70-AC3L00034W01A120BM25-00056879
VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPESMI01-0003-4+IP20+EMC2
Vacon 020
Trefas växelströmsingång, 380–480 V AC
3 A, IP20, EMC-klass 2
Ingen broms, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code
70-AC3L00094W03A121BM25-00057080
VACON0020-3L-0009-4+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-3L-0009-4+EMC2+QPESMI03-0009-4+IP20+EMC2
Vacon 020
Trefas växelströmsingång, 380–480 V AC
9 A, IP20, EMC-klass 2
DBIN, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code
70-AC3L00314W05A221BM25-00057583
VACON0020-3L-0031-4+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-3L-0031-4+EMC2+QPESMI05-0031-4+IP21+EMC2
Vacon 020
Trefas växelströmsingång, 380–480 V AC
31 A, IP21, EMC-klass 2
DBIN, 50 Hz, MI05
Other options according to Model code
70-AC3L00014W01A120BM25-00056805
VACON0020-3L-0001-4+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-3L-0001-4+EMC2+QPESMI01-0001-4+IP20+EMC2
Vacon 020
Trefas växelströmsingång, 380–480 V AC
1 A, IP20, EMC-klass 2
Ingen broms, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code
70-AC3L00024W01A120BM25-00057066
VACON0020-3L-0002-4+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-3L-0002-4+EMC2+QPESMI01-0002-4+IP20+EMC2
Vacon 020
Trefas växelströmsingång, 380–480 V AC
2 A, IP20, EMC-klass 2
Ingen broms, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code
70-AC3L00044W02A121BM25-00057197
VACON0020-3L-0004-4+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-3L-0004-4+EMC2+QPESMI02-0004-4+IP20+EMC2
Vacon 020
Trefas växelströmsingång, 380–480 V AC
4 A, IP20, EMC-klass 2
DBIN, 50 Hz, MI02
Other options according to Model code
70-AC3L00054W02A121BM25-00056880
VACON0020-3L-0005-4+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-3L-0005-4+EMC2+QPESMI02-0005-4+IP20+EMC2
Vacon 020
Trefas växelströmsingång, 380–480 V AC
5 A, IP20, EMC-klass 2
DBIN, 50 Hz, MI02
Other options according to Model code
70-AC3L00084W03A121BM25-00056795
VACON0020-3L-0008-4+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-3L-0008-4+EMC2+QPESMI03-0008-4+IP20+EMC2
Vacon 020
Trefas växelströmsingång, 380–480 V AC
8 A, IP20, EMC-klass 2
DBIN, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code