132H5591
Frequency Converter
VACON0020-1L-0002-2+DLCNMI01-0002-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Enfas växelströmsingång, 208–240 V AC
2 A, IP20,EMC-klass 4
Ingen broms, 50 Hz,MI01
Other options according to Model code
VACON® 20 erbjuder kompakthet med programmeringsfunktioner som gör den
till en av de frekvensomriktare som är enklast att anpassa för OEM-
tillämpningar.
VACON® 20 har en inbyggd PLC-funktion i enlighet med IEC 61131-1 som
innebär kostnadsbesparingar för användaren.
För en originalutrustnings- eller maskintillverkare är det enkelt att
ändra frekvensomriktarens programvarulogik för att anpassa den efter de
egna styrningsbehoven. VACON® 20 har stöd för en mängd olika
fältbussanslutningar, vilket möjliggör effektiv maskinintegration och
eliminerar behovet av externa fältbussgateways och parallella I/O-
anslutningar.
Med kopieringsmodulen (tillval) kan parameterkonfigurationer kopieras
till VACON® 20 under installationsfasen utan behov av nätspänning –
vilket sparar både tid och arbete.